??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
ETH050M05A1K1BDMN0050A
HELP_VARIABLE
Company
Parker Electromechanical and Drives Division Europe
Description
ETH050 - Electro Cylinder - ETH050
Bill of material
ETH050M05A1K1BDMN0050A
Part Number
ETH050M05A1K1BDMN0050A
Series
Frame Size
[050] : ISO50 Frame Size
Drive Train Type
Motor Mount, Housing & Groove Orientation
Lubricator Option
Motor Flange Option
Mounting Type
Rod End Type
Design Code
[N] : Standard Design
Stroke Type
Stroke Length
Ingress Protection Rating
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D