??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
1/4 HPBA-S
HELP_VARIABLE
Company
Parker Tube Fittings Division
Description
HPBA O-Lok - Port Bleed Adapters
Bill of material
1/4 HPBA-S
Part No.
1/4 HPBA-S
Product Type
1/4 HPBA
Material Selection
Steel
Thread NPTF PT
1/4-18
Width Across Flats H
11/16 Inch
Overall Length L
56 mm
Distance LL
47 mm
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D