??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
PM-FALR5AM8N
HELP_VARIABLE
Company
Parker Electronic Motion and Controls Division
Description
PM-FAL, PM-FBL, PM-FCL - P Series Servo Motors
Bill of material
PM-FALR5AM8N
Part No.
PM-FALR5AM8N
Series
P Series
Motors
Frame Size
Shaft Power
Rated Speed (Winding)
Encoder
Shaft
Brake
OW
40 mm
OH
60 mm
OL
103.2 mm
L
78.2 mm
N
30 mm
W
32.5 mm
D
8 mm
F
5 mm
M
23 mm
S
25 mm
LB
2.5 mm
KW
0 mm
KH
0.0 mm
KD
0 mm
KL
0.0 mm
P
0 mm
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D