??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
O-Lok Bleed adaptor 1/4HPBAS
HELP_VARIABLE
Company
Parker
Description
HPBA O-Lok - Bleed adaptor
Bill of material
O-Lok Bleed adaptor 1/4HPBAS
Order code
1/4HPBAS
Add. Info
PDF Link
Thread NPTF
1/4-18
Width across flats
18.000 mm
Overall length
56.000 mm
Distance
47.000 mm
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
Измерение
2D